Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Aydınlatma - PROLIT EXPROOF

Su geçirmez gövdesi sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunan ürün, geniş bir lümen ve Watt seçeneği yelpazesiyle sunulmaktadır. Gelişmiş LED teknolojisiyle en yüksek enerji verimliliğini sağlayan ürün, patlayıcı ortamlardaki aydınlatma gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

    Optik Açılar: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asimetrik Lens

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Işık Kaynağı: Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +55 °C

    Kasa Renkleri: MW 3004 (Siyah)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.prolit_exproof
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuExproof Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika