Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT KOMPAKT
EAE Aydınlatma - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - PROLIT KOMPAKT

    Geniş optik seçenek yelpazesiyle alçak alan aydınlatması, bina çevresi ve cephe aydınlatması gereksinimlerini karşılayan, genel amaçlı HID ​​projektörlere verimli bir alternatif. Maksimum performans, kolay kurulum ve yüksek mekanik dayanıklılık sağlayan ultra hafif, kompakt gövde tasarımı, PROLIT KOMPAKT'ı çok amaçlı projektör uygulamaları için ideal çözüm haline getiriyor. DALI, 1-10V, DIMKO kontrol seçenekleri mevcuttur.
    Özellikler
    • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

      Difüzör: Temperli Zımparalanmış Cam / Temperli Cam

      Optik Açılar: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asimetrik Lens / Spor Lens

      IP Sınıfı: IP66

      IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      Güç: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Işık Kaynağı: Güçlü LED

      Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +50 °C

      Gövde Renkleri: SW 306G

      Kurulum: Zemine Montaj

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.prolit_kompakt
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuFloodlights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-10
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika