Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT MP
EAE Group

EAE Aydınlatma - PROLIT MP

Yeni, zarif tasarımlı gövdesi ve yüksek verimli elektronik tasarımı sayesinde PROLIT V.3 MID POWER, birçok farklı uygulama alanı için lümen paketleri ve geniş bir optik yelpazesi seçeneği sunar. 146 lm/W'ye varan verimliliğiyle yüksek enerji tasarrufu sağlar. Geleneksel ve düşük verimli aydınlatma sistemlerinin yerine geçmek için mükemmeldir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

    Optik Açılar: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asimetrik Lens

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC

    Güç: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +60 °C

    Gövde Renkleri: ALZ90F + MW 3004 (SİYAH)

    Kurulum: Zemine Monte Edilir

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.prolit_mp
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuFloodlights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika