Publiko produktet
EAE Aydınlatma - PROLIT NG
EAE Group

EAE Aydınlatma - PROLIT NG

Prolit V.3, güncellenmiş yeni gövdesi, sadeleştirilmiş elektroniği, geniş lümenli yeni paketi ve uzun kullanım ömrü sağlayan optik seçenekleriyle tüm dış mekan aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 146 lm/W verimlilik seviyesine ulaştıklarında, geleneksel ve daha az verimli aydınlatma verimliliği düzenlemeleri için ideal, son derece enerji verimli bir üründür.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Serigrafi Baskılı Temperli Cam

    Optik Açılar: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asimetrik Lens

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240 V AC

    Güç: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Işık Kaynağı: Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +55 °C

    Gövde Renkleri: ALZ90F + MW 3004 (SİYAH)

    Kurulum: Zemine Monte Edilir

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.prolit_ng
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuFloodlights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika