Publiko produktet
EAE Aydınlatma - RA
EAE Group

EAE Aydınlatma - RA

4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
Minimum enerji tüketimi ve maksimum konforla dış mekan aydınlatması sunan RA, modern görünümü ve LED teknolojisinin sağladığı birçok avantajla uzun yıllar boyunca mükemmel performans sergiliyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

    Optik Açılar: 110° / 100°

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 26 W / 30 W / 45 W / 52 W

    Işık Kaynağı: SMD LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +45 °C

    Gövde Renkleri: Siyah (SW 306G)

    Kurulum: Doğrudan Montaj

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ra
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRoad & Street Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıRoadway or highway lighting
  • UNSPSC kodu39111603
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika