Publiko produktet
EAE Aydınlatma - RA3
EAE Group

EAE Aydınlatma - RA3

4.6 / 5 yıldız4.6(14 incelemeler)
RA ürün ailesinin yepyeni üyesi RA3, 28.000 lümene kadar ışık çıkışı ve 2 farklı optik seçeneği sunan optimize edilmiş gövdesi sayesinde ME1-ME2 sınıfı sokakların tüm aydınlatma gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Hassas hareket kabiliyetine sahip akıllı montaj kiti, kolay kurulum imkanı sunar. RA3, 135 lm/W'ye kadar enerji tasarrufu sağlar ve hem yeni projeler hem de yenileme projeleri için idealdir. DALI ve RF kablosuz sistem kontrol seçenekleri mevcuttur.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Difüzör: Temperli Şeffaf Cam

    Optik Açılar: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Işık Kaynağı: Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40 °C / +50 °C

    Gövde Renkleri: Siyah (SW 306G)

    Kurulum: Direk

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ra3
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuRoad & Street Lighting
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıRoadway or highway lighting
  • UNSPSC kodu39111603
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika