Publiko produktet
EAE Aydınlatma - RINOA
EAE Aydınlatma - RINOA
    EAE Group

    EAE Aydınlatma - RINOA

    3.9 / 5 yıldız3.9(15 incelemeler)
    Halka şeklindeki geometrisi ve sade, minimalist gövdesiyle RINOA, modern mekanların tamamlayıcı bir parçası olarak yerini alıyor. Opal difüzörü sayesinde ışığı homojen bir şekilde dağıtarak göz dostu bir aydınlatma sağlıyor.
    Özellikler
    • Gövde: RAL 9003 Toz boyalı 0,60 mm sac çelik gövde

      Difüzör: Opal Difüzör

      Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

      Güç: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      CRI: >80

      Kurulum: Sarkıt Lamba

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.rinoa
    • Ürün ailesiEAE Lighting
    • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeSherardize Çelik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduEF_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika