Publiko produktet
EAE Aydınlatma - SATURN V5
EAE Group

EAE Aydınlatma - SATURN V5

SATURN, minimalist tasarımıyla kullanıcıya işlevsel kullanım olanakları sunan zamansız bir aydınlatma tasarımıdır. 16W güç tüketimine sahip LED ışık kaynağıyla hem enerji verimlidir hem de ekonomik bir çözüme ihtiyaç duyulan her projeye uyum sağlayabilir. Kullanıcının isteğine göre hareket sensörü ve acil durum kitleri tercih edilebilir. Merdiven boşlukları, koridorlar, teknik alanlar, depolar vb. alanların aydınlatılması için idealdir.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP65

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK10

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 16 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +35 °C °C

    Gövde Renkleri: RAL 9016

    Montaj: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.saturn_v5
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika