Publiko produktet
EAE Aydınlatma - SERA AYARLANABİLİR
EAE Group

EAE Aydınlatma - SERA AYARLANABİLİR

SERA AYARLANABİLİR, iç mekanlara şık bir dokunuş katıyor. Kavisli tavan uygulamaları için yönlendirilebilir bir gövdeye sahip olan bu ürün, sanat eserlerini veya diğer mimari özellikleri vurguluyor. Geniş lümen paketleri ve renk sıcaklıkları yelpazesiyle SERA, çeşitli kombinasyonlar sunuyor.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde

    Optik: Reflektör

    Optik Açılar: 24° / 36°

    IP Koruma Sınıfı: IP20

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK03

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç Tüketimi: 6W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Işık Kaynağı: COB LED

    Renk Sıcaklığı: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Çalışma Ortam Sıcaklığı: -5 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montaj Tipi: Alçıpan Gömme

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sera_adjustable
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuDownlight / Spotlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika