Publiko produktet
EAE Aydınlatma - STL GÖMME
EAE Group

EAE Aydınlatma - STL GÖMME

Modüler yapısı sayesinde STL Gömme Montajlı aydınlatma armatürü, tek bir modül olarak veya uzun, kesintisiz hatlar halinde kullanılabilir. Opal difüzörü sayesinde ışığı homojen bir şekilde ve gözleri yormadan dağıtır.
Özellikler
  • Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

    Difüzör: Opal Difüzör

    IP: IP20

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: ≥80 / >90

    Montaj: Gömme Montaj

    Gövde Renkleri: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.stl_recessed
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuSurface / Pendant Mounted
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeExtruded Aluminum
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika