Publiko produktet
EAE Aydınlatma - TORNADO
EAE Group

EAE Aydınlatma - TORNADO

TORNADO SU GEÇİRMEZ, geleneksel gövde yapısıyla ekonomi ve enerji verimliliğinin dengeli bir kombinasyonunu gerektiren projeler için idealdir. Çeşitli lümen paketleri ve farklı boyut seçenekleri, kullanıcıya esneklik sağlar. IP66 koruma sınıfı ile nemli alanlarda tam koruma sağlamasının yanı sıra; yüzeye monte tasarımıyla kolay kurulum imkanı sunar. Polikarbonat opal kapağı ile daha homojen bir ışık çıkışı elde eder.
Özellikler
  • Gövde: PC Gövde

    Difüzör: Nano optikli yarı saydam PC difüzör (yüksek mekanik direnç, UV ışınlarına dayanıklı)

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC

    Güç: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20 °C / +40 °C

    Gövde Renkleri: RAL 7021

    Kurulum: Yüzeye Monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tornado
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLinear Etanj
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika