Publiko produktet
EAE Aydınlatma - YPB
EAE Group

EAE Aydınlatma - YPB

Sınıfının ötesinde tasarım ve işlevsellik sunan YPB NG, üst düzey LED teknolojisi ve zorlu koşullara uygunluğuyla öne çıkıyor. Enerji tasarrufu ve aydınlatma verimliliği arasında mükemmel bir denge sunan YPB NG, otoparklar, depo alanları ve üretim hatları gibi nemli ortamlarda güvenilir bir aydınlatma çözümü sunuyor. IP66 koruma sınıfına sahip YPB NG, toz ve su sıçramalarına karşı koruma sağlarken, IK08 darbe dayanımı ile de donatılmış olup dayanıklılık ve güvenliği ön planda tutuyor.
Özellikler
  • Gövde: Plastik Ekstrüzyon

    Difüzör: Şeffaf Difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK08

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 27 W / 34 W / 42 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Sıcaklık Aralığı: -20 °C / +45 °C

    Gövde Renkleri: -

    Kurulum: Yüzeye monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ypb
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLinear Etanj
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika