Publiko produktet
EAE Aydınlatma - YPL
EAE Group

EAE Aydınlatma - YPL

Yüksek verimliliğiyle öne çıkan YPL NG, doğrusal sızdırmaz aydınlatma ailesinin bir üyesidir. IP66 korumalı plastik ekstrüzyon gövdesi, toz ve suya karşı tam direnç sunarak zorlu ortamlarda uzun ömürlü performans sağlar. Opal difüzör, daha iyi görsel konfor için homojen ışık dağılımı sağlarken, IK09 darbe dayanımı da ek dayanıklılık sunar. 30 W ile 53 W arasında değişen güç seçenekleri ve 6500K renk sıcaklığı ile endüstriyel, ticari ve dış mekan uygulamaları için idealdir. Orta Güçlü LED teknolojisiyle çalışan bu ürün, enerji tasarrufu sağlar ve yüzeye monte konfigürasyonu ile kolay kurulum imkanı sunar.
Özellikler
  • Gövde: Plastik Ekstrüzyon

    Difüzör: Opal difüzör

    Optik Açılar: -

    IP Sınıfı: IP66

    IK Darbe Dayanımı Sınıfı: IK09

    Giriş Voltajı: 220-240V AC 50/60 Hz

    Güç: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Işık Kaynağı: Orta Güçlü LED

    Renk Sıcaklığı: 6500K

    CRI: >80

    Çalışma Sıcaklığı Sıcaklık Aralığı: -20 °C / +35 °C

    Gövde Renkleri: -

    Kurulum: Yüzeye monte

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ypl
  • Ürün ailesiEAE Lighting
  • Ürün grubuLinear Etanj
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Surface Mounted
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika Afrika