Publikovat produkty
EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED

DOWNLED IP20 Surface Mounted, thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot ffect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 17 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadownled_v2_surface_mounted
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůDownlight / Spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika