Publikovat produkty
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

With its advanced mechanical properties, EX-LINI Mini offers high durability in tough environment conditions. It offers high efficiency thanks to its advanced technological structure. The product is also very economical thanks to its low consumption costs.
Specifikace
  • Housing: Aluminum Injection Body

    Diffuser: High Temperature Resistant Silicone Gasket

    Optic Angles: Thermal Tempered Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -40 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaexline_mini
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůExproof Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika