Publikovat produkty
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 is a cove light LED lighting that gives interiors an effective and useful appearance. With its flexible structure, it provides ease of installation on variable surfaces and offers economy and long-lasting use thanks to its simple design. FLEXBAR, which has a modular structure, allows the number of modules to be increased or decreased and different lumen values can be obtained.
Specifikace
  • Housing: Plastic Injection

    Diffuser: Opal diffuser / Clear diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14W

    Input Voltage: 24V DC

    Color Temperature: Cool White / Warm White / Natural White

    CRI: >80

    Installation: Cove lighting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflexbar
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůCove Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Flexible Lighting
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika