Publikovat produkty
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

With its productive LED technology, multi-lens optical structure and reliable performance it offers an optical comfort and it can be preferred for industrial use. Minimizing energy consumption and illumination costs, the product offers the optimum solution to applications.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 55° / 90°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -5 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahbl
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika