Publikovat produkty
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Kanoled provides exceptional durability with its IP65 protection class, resisting dust and water while ensuring uniform light distribution through energy-efficient LED technology — making it a reliable, efficient, and long-lasting lighting solution for gas stations, entry security control areas, and industrial facilities.
    Specifikace
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Sanded Glass, Transparent Glass

      Optical: 115°

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK08

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 60 W / 75 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Canopy

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakanoled_v3
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůCanopy Lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika