Publikovat produkty
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6 z 5 hvězdiček4.6(14 recenze)
RA3, which is the brand-new member of RA product family, has been designed to fulfill all lighting requirements of ME1-ME2 class streets perfectly thanks to its optimized housing which reaches up to 28.000 lumen output and 2 different optic choice. Smart mounting kit with the sensitive movement ability offers ease of installation. RA3 offers high energy saving which reaches up to 135 lm/W efficacy and it is perfect for both new projects and replacement projects. DALI and RF wireless system control options are available.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotara3
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůRoad & Street Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Kód UNSPSC39111603
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika