Publikovat produkty
EAE Lighting - STL RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - STL RECESSED

Having a modular structure, STL Recessed Mounted can operate as a single module or can be created as long uninterrupted lines. Thanks to its opal diffuser, it provides light homogeneously and without tiring the eyes.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    IP: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Recessed Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastl_recessed
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika