Publikovat produkty
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
    expormim

    Kotai square dining table 100x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotakotai-square-dining-table
          • Skupina výrobkůKotai
          • Skupina produktůIndoor collection
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-02-24
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)75
          • Šířka (mm)100
          • Hloubka (mm)100
          Související
          • Hlavní materiálDřevo
          • Vyrobeno vŠpanělsko
          • Čistá hmotnost (kg)27
          Klasifikace
          • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
          • Klasifikace IFCNábytek
          • Kód ETIMEG017960
          • Název ETIMFurniture
          • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Kód UNSPSC56
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Popis Uniclass 2015Dining tables
          • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Číslo OmniClass23-21 23 15 11
          • Název OmniClassResidential Dining Room Tables