Publikovat produkty
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Chair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalapala-indoor-chair
    • Skupina výrobkůLapala indoor
    • Skupina produktůIndoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs