Publikovat produkty
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    The extremely reduced face width of JANSEN Art'15 50, the new non-insulated steel profile system from Jansen, allows a unique design, while the steel material ensures a long service life. In this way, JANSEN Art'15 50 not only meets the high design demands of ambitious architects, but also the high expectations of discerning clients in terms of design and function. JANSEN Art'15 50 doors and partitions separate the entrance hall from the living space, the kitchen from the dining area, or the home office from the living room, without compromising on the generous space. The extremely narrow, highly resilient steel profile system always ensures durable, highly stable constructions in an unparalleled slimline frame.

    Specifikace
    • 01-02-01-02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJansen_Art15_door
    • Skupina výrobkůUninsulated steel systems
    • Skupina produktůDoors & Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-20
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Vnitřní dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003535
    • Název ETIMInterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Popis Uniclass 2015Metal doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 15
    • Název OmniClassSteel Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors