Publikovat produkty
Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35
    Serge Ferrari

    Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe P 35 is a non-combustible mesh for textile façades. It meets the strictest requirements in terms of fire safety. It filters heat and limits energy consumption Non combustible Euroclass A2 Lasting resistance composed of a glass micro-cable structure, as resistant as steel Thermal protection filters heat and helps to regulate heat inside the building 2 colors
    Specifikace
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFTP35
    • Skupina výrobkůWalls: External Walls
    • Skupina produktůTextile Facade
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-07-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)2700
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálFluoropolymer
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Název OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika