Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Picto Duschkabine mit Schiebetüren. Erhältlich in 4 Größen. Wählen Sie zwischen 70x90, 90x70, 80x80 oder 90x90 cm. Rückwände aus weißem 5 mm Glas. Türen und Seitenwände aus 5 mm Klarglas. Weißes Funktionspaneel mit Brausegarnitur, Seifenablage und 160-cc-Loch für Wasserhahn. Duschwanne aus Acryl mit verstellbaren Beinen und abnehmbarer Front. Bodenventil im Lieferumfang enthalten.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPictoduschkabin
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschkabiner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit