Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boiler - GENUS ONE+
Boiler - GENUS ONE+
Boiler - GENUS ONE+
    Ariston

    Boiler - GENUS ONE+

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die neuen kondensierenden Wandheizkessel von Ariston profitieren von der Brennwerttechnologie der O NE-Serie und sind mit neuen, fortschrittlichen Funktionen ausgestattet. Sie zeichnen sich durch verbesserte Leistung, Haltbarkeit und Effizienz aus, sind aber auch eine umweltfreundlichere Option, was jetzt der Fall ist mit wasserstoffangereichertem Erdgas betrieben.

    Die Heizkessel kombinieren modernes italienisches Design mit High-Tech-Materialien und sind mit Sensys HD ausgestattet, der innovativen Systemschnittstelle für eine einfache und genaue Steuerung des Komforts. Dank der integrierten Wi-Fi-Kompatibilität sind die Heizkessel bereit für Ariston NET .
    Die App ermöglicht eine einfache Smartphone-Steuerung, Energieeinsparungen und Fernunterstützung*. Aber nicht nur das: Mit den KI-Funktionen des neuen Ariston NET können Sie Ihren Heizkessel ein individuelles Heizerlebnis schaffen lassen und sich aktiv um Ihr System kümmern.

    Spezifikation
      • Patented XtraTech™ stainless steel heat exchanger for reliable endurance performance.
      • Certified for mixtures containing up to 20% hydrogen and internally tested for up to 30% hydrogen.
      • Environment-friendly performance with NOx level of 25mg/kWh.
      • Up to 94% seasonal efficiency and A+ energy rating thanks to the Sensys HD included and the external temperature detected by the web.
      • Modulation ratio 1:10 for improved efficiency.
      • Full Comfort+
      • New Ignition Control System+ for constant heating performance, advanced control and safety in any conditions.
      • New Flow Control System+ for the same level of comfort in every room.
      • Hydro Sensor System automatically controls the system pressure and displays an alert when system filling is required.
      • Perceived noise intensity reduced by 50%.
      • Equipped with AUTO, COMFORT, CARE and TIME PROGRAMMING functions.
      • Smart Connectivity+
      • Ready for the Ariston NET remote control thanks to the Wi-Fi gateway on board.
      • Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant.
      • Hi-tech look
      • High resolution touch Screen Interface.
      • LCD display with full text and intuitive menu
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergenus-one-plus
    • ProduktfamilieHeating
    • ProduktgruppeBoilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit