Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP-7236E / BP-7241E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru Transaction Window
Quikserv

BP-7236E / BP-7241E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru Transaction Window

Google-Übersetzung,

Dieses 72 Zoll breite, zweigeteilte, automatisch verschiebbare Transaktionsfenster hat eine der größten Serviceöffnungen im Drive-Thru-Bereich. Mit einer großzügigen Öffnung von 29-1/2 Zoll (B) x 32 Zoll (H) können Sie effektiv mit zwei Arbeitern in einem Fenster arbeiten oder große Gegenstände wie chemische Reinigung, große Pizzakartons, Autoteile usw. durch das Fenster führen Transaktionsfenster. Alle automatischen Fenster verfügen standardmäßig über die „Hands-free“-Bedienung über eine Einweg-Lichtschranke. Wir bieten diese aber auch mit der Tasterbedienung an.

Spezifikation
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Automatically lock when unit is closed
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Technische Spezifikation
  • Referenznummer189_h2a1077-2
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Ticket Windows
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpening security and protection products
  • Klassifizierung08 56 19
  • Format2014TitelPass Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 27 15
  • OmniClassTitelPass Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA