Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Falttür REFD77
ASAŞ Falttür REFD77
ASAŞ Falttür REFD77
    ASAŞ

    ASAŞ Falttür REFD77

    Das Falttürsystem REFD77 wurde von ASAŞ entwickelt, um die Anforderungen an Design, Leistung, Flexibilität und Sicherheit zu erfüllen. Es bietet nachhaltige Qualität und Komfort dank der unten (in der Schiene) angeordneten Rollenscharniere.

    REFD77 bietet elegante, ästhetische und langlebige Lösungen mit einem Rollenscharniermechanismus, der die Last auf das untere Rahmenprofil überträgt, und verschiedenen Verriegelungsoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse. Dank seiner Faltfunktion ermöglicht es sowohl das Öffnen nach innen als auch nach außen.

    Dank der im unteren Rahmen positionierten Laufrollen können Lüftungsöffnungen mit einem Gewicht von bis zu 120 kg und einer Höhe von bis zu 3,50 Metern realisiert werden. Durch die flexible Rahmenanzahl bietet es mit dem Prinzip der Detailvielfalt passende Ausführungen für breite Öffnungen. Das REFD77-System legt größten Wert auf Sicherheit durch die Verriegelung jedes Flügels und bietet den Vorteil einer breiten Palette an Zubehör. REFD77 ist ein leistungsstarkes, wärmegedämmtes Falttürsystem, das mit seinen flexiblen Typologien alle Anforderungen erfüllt und sichere sowie komfortable Öffnungen für große Spannweiten in Gewerbegebäuden und modernen Wohnhäusern ermöglicht. Dank seiner hohen Wärmedämmleistung eignet es sich besonders für kalte Klimazonen. Es bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit flächenbündigen und überlappenden Details. Es ermöglicht den Einsatz von Doppel- und Dreifachverglasungen mit Glasstärken zwischen 24 mm und 50 mm.

    Spezifikation
    • Rahmentiefe: 77 mm

      Lüftungstiefe: 65 mm

      Glasstärke: 24 – 28 – 32 – 26 – 50 mm

      Wärmedämmung: 24 – 31 mm

      Maximale Lüftungshöhe: 3,5 m

      Maximales Lüftungsgewicht: 120 kg

      Im Vergleich zu herkömmlichen Faltsystemen lassen sich größere und schwerere Lüftungsöffnungen realisieren. Dank der verdeckten Mechanismen wirkt sie stilvoll, elegant und dekorativ.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-folding-door-refd77
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika