Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST162
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST162
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST162
    ASAŞ

    ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST162

    Das isolierte Hebe-Schiebe-System RST162 erfüllt vielfältige architektonische Anforderungen und bietet sowohl Doppelschienen- als auch Einschienenvarianten für unterschiedlichste Projektanforderungen. Dank spezieller Dämmstoffe und schlanker Verriegelungsoptionen bietet es eine hohe Wärmedämmleistung bei minimaler Erscheinungsbildwirkung in Wohn- und Arbeitsräumen. Mit seinem eleganten Design und seinen leistungsstarken Eigenschaften ist dieses System ideal für stilvolle Räume, in denen Ästhetik und Funktionalität im Vordergrund stehen.

    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: min. 162 / max. 253 mm

      Lüftungstiefe: 71 mm

      Wandstärke: 1,8 mm

      Max. Glasstärke: max. 52 mm

      Wärmedämmleiste: 34 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Hebemechanismus & Schiebefenster**
      45°-Lüftungskombination**
      Lüftung mit Glasleiste**
      Monorahmen**
      3-Riegel-Rahmen**


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-lift-and-sliding-door-rst162
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit