Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST116
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST116
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST116
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST116
    ASAŞ

    ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST116

    Das Schiebesystem RST116 ist ein isoliertes Schiebesystem, das sich für Hebe-Schiebe-Aufsätze eignet. Es ist als Einschienen-, Doppelschienen- und Dreischienenversion erhältlich. Verstärkte Profile erfüllen die Anforderungen an die Trägheitsstabilität. Insektenschutzgitter und Schwellenprofile sind optional erhältlich. RST116 wurde durch anerkannte Prüfberichte hinsichtlich hoher Luftdurchlässigkeit, Wasserdichtheit und Windlastbeständigkeit zertifiziert.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: min. 116,4 mm – max. 188,8 mm

      Lüftungstiefe: min. 52,1 – max. 112,1 mm

      Wandstärke: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glasstärke: 35 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 mm


      AnwendungsoptionenTürFenster
      Hebemechanismus & Schiebefenster**
      Schiebefenster**
      45°-Lüftungskombination**
      Lüftung mit Glasleiste**
      Mono & 3-Schienen-Rahmen**
      Fester Rahmen**
      Insektenschutzgitter**


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-lift-and-sliding-door-rst116
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit