Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST102
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST102
ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST102
    ASAŞ

    ASAŞ Hebe- und Schiebetür RST102

    Das Hebe-Schiebe-System RST102 ist ein isoliertes Schiebesystem mit dekorativen und modernen Linien, das sowohl als einfaches Schiebe- als auch als Hebe-Schiebe-System erhältlich ist. Es zeichnet sich durch einfache Montage und funktionale Nutzung dank spezieller Verbindungen in Rahmen- und Flügelgelenken aus. Mit Einschienen-, Doppelschienen-, Spezialschwellen- und Moskitonetz-Ausführungen bietet es Lösungen für unterschiedliche Projektanforderungen. Durch das symmetrische Designprinzip, bei dem das Gewicht zentriert ist und sich die Flügel entlang der Schienenachse bewegen, reduziert RST102 die Kosten für Formen und Lagerbestände.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: min. 109,5 mm – max. 216,3 mm

      Lüftungstiefe: min. 40,7 mm – max. 80,7 mm

      Wandstärke: 1,6 mm

      Max. Glasstärke: max. 28 mm

      Wärmedämmleiste: 20 / 22 / 24 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Schiebefenster**
      45°-Lüftungskombination**
      90°-Lüftungskombination**
      Lüftung mit Glasleiste**
      Lüftung ohne Verglasung Perle**
      Einreihiger Rahmen**
      Dreireihiger Rahmen**
      Kombination mit festem Teil**
      Insektenschutzgitter**


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-lift-and-sliding-door-rst102
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika