Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Schiebetür RST58
ASAŞ Schiebetür RST58
ASAŞ Schiebetür RST58
    ASAŞ

    ASAŞ Schiebetür RST58

    Das RST58 ist ein einfaches Schiebetürsystem mit ovalem Profil und Wärmedämmung. Der Rahmen ist 65 mm tief, der Flügel 40 mm. Die Wandstärke beträgt 1,5 mm. Dank Optionen wie Tropfkanten-, Zier- und Insektenschutzrahmen eignet es sich für verschiedene Anwendungsbereiche. Das fortschrittliche Abdecksystem ermöglicht eine einfache Wärmedämmung und eine schraubenlose Montage. Die 3-spurige Rahmenvariante erlaubt Schiebeöffnungen auch in breiten Öffnungen. Verstärkte Profiloptionen bieten Lösungen für hohe Öffnungen. Das spezielle Rollensystem gewährleistet eine leichtgängige und komfortable Bedienung, selbst bei großen Öffnungen. Geeignet für Privathäuser, Villen und Hotels.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: min. 65 mm – max. 139,45 mm

      Lüftungstiefe: min. 39,6 mm – max. 84,72 mm

      Wandstärke: 1,4 / 1,5 / 1,8 mm

      Max. Glasstärke: 20 / 22 / 24 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 / 20 / 24 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Schiebefenster**
      90°-Lüftungskombination**
      45°-Lüftungskombination**
      Lüftung mit Verglasung Lüftungsleiste ohne Glasleiste**
      Lüftungselement ohne Glasleiste**
      3-Schienen-Rahmen**
      Kombination mit festem Teil**
      Insektenschutzgitter**

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-sliding-door-rst58
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit