Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Schiebetür RESF32
ASAŞ Schiebetür RESF32
ASAŞ Schiebetür RESF32
    ASAŞ

    ASAŞ Schiebetür RESF32

    Das ASAŞ Sky Feel RESF32 System eignet sich für breite Öffnungen mit verschiedenen Öffnungsmodellen, die sich an die Architektur anpassen lassen und so großzügige, moderne und helle Räume schaffen. Sky Feel RESF32 fügt sich dank seines sicheren Systems und des verstärkten Glases nahtlos in Ihre Inneneinrichtung ein und bietet gleichzeitig maximale Sicherheit und unsichtbaren Schutz. Es handelt sich um ein Schiebetür- und Fenstersystem mit einem schlanken und eleganten Erscheinungsbild, das ohne Sichtbehinderung auskommt, maximalen Lichteinfall ermöglicht und mit Details aufwartet, die den Komfort erhöhen.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: min. 104 mm – max. 155 mm

      Lüftungstiefe: 20 mm

      Wandstärke: 2,5 mm

      Max. Glasstärke: 32 mm

      Wärmedämmleiste: 24 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Minimaler Schieber**
      90°-Lüftungskombination**
      Lüftung ohne Glasleiste**
      3-Riegel-Rahmen**
      Insektenschutz Bildschirm**
      90°-Ecke**

      Alle Farben eignen sich für die elektrostatische Pulverbeschichtung und die Anodisierung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-lift-and-sliding-door-resf32
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit