Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Schiebetür REPF160
ASAŞ Schiebetür REPF160
ASAŞ Schiebetür REPF160
    ASAŞ

    ASAŞ Schiebetür REPF160

    Das Performance-Schiebesystem REPF160 ist ein innovatives und intelligentes Schiebesystem mit dicht schließenden, intelligenten Verschlüssen. Es wird in repräsentativen Gebäuden und anspruchsvollen Projekten eingesetzt und zeichnet sich durch einen leisen und benutzerfreundlichen Mechanismus aus. Dank des einfachen Verriegelungssystems ist die Bedienung unkompliziert. Die Profile und Komponenten sind so konstruiert, dass sie hohen Winddrücken standhalten. Die Isolierung ist mit speziellen Elementen verstärkt, die für hohe Wärmedämmwerte sorgen. Durch seine besondere Zubehörstruktur erfüllt es spezielle architektonische Anforderungen. Ideal für Gebäude mit hoher Windlast. Das REPF160-System bietet eine wirtschaftliche und moderne Beschlaglösung mit hohem Qualitätsstandard. Einfache Bedienung dank unkompliziertem Verriegelungssystem. Das Schiebetür- und Fenstersystem REPF160 erfüllt dank seiner vielfältigen Zubehörteile höchste architektonische Ansprüche. REPF160 bietet eine hervorragende Schalldämmung, die aus Recyclingmaterialien hergestellt wird und es somit zu einem nachhaltigen Baustoff macht.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 157,8 mm

      Lüftungstiefe: min. 71,2 mm

      Wandstärke: 1,7 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glasstärke: 46 mm

      Wärmedämmleiste: 34 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Schmale Schiebetür**
      45°-Lüftungskombination**
      Lüftung mit Glasleiste**
      Monoschiene Rahmen**

      Alle Farben eignen sich für die elektrostatische Pulverbeschichtung und die Anodisierung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-lift-and-sliding-door-repf160
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit