Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Schiebetür RMS45
ASAŞ Schiebetür RMS45
ASAŞ Schiebetür RMS45
ASAŞ Schiebetür RMS45
    ASAŞ

    ASAŞ Schiebetür RMS45

    Das Schiebesystem RMS45 ist ein geradliniges, ästhetisch ansprechendes, isoliertes und einfach zu montierendes Schiebesystem. Es zeichnet sich durch seine minimalistische Konstruktion mit verdeckten Rahmen und minimaler Klemmbreite aus. Dank spezieller Stiftverbindungen, der Fertigung ohne Glasleiste und des 90°-Flügelgelenks ermöglicht es eine schnelle Fertigung und Montage. Mit seinen dekorativen Sockelprofilen entspricht es regionalen Designvorlieben. Die Stahlwellen sorgen für leichtgängige Flügel. Minimalistische Flügel sowie Mono-, Duo- und Tri-Schienen sind optional erhältlich.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: min. 117,67 mm – max. 176,23 mm

      Lüftungstiefe: min. 41,5 mm – max. 103,63 mm

      Wandstärke: 1,5 / 1,6 mm

      Max. Glasstärke: max. 32 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 / 17 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Schiebefenster**
      90°-Lüftungskombination**
      Lüftung ohne Glasleiste**
      Mono & 3-Schienen-Rahmen**
      Insektenschutzgitter**


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-sliding-door-rms45
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit