Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Dachfenstersystem RSK50
ASAŞ Dachfenstersystem RSK50
ASAŞ Dachfenstersystem RSK50
    ASAŞ

    ASAŞ Dachfenstersystem RSK50

    Das RSK50-Lichtkuppelsystem besteht aus strukturellen Verglasungssystemen. Es hat eine Profilbreite von 50 mm und eine Wandstärke von 1,8 mm. Durch die Verwendung stahlverstärkter Profile wird die Herstellung des Lichtkuppelsystems ermöglicht. Es bietet eine Lösung für die vertikale und horizontale Profilverbindung ohne Kerben. Alternativ sind Doppelverglasungen in den Stärken 8 mm + 16 mm + 5/5 mm und 8 mm + 16 mm + 6/6 mm erhältlich. Ein Wasserablaufsystem ist im Kabel integriert. Das System zeichnet sich durch seine hohen Wärmedämmwerte aus.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Profilbreite: 50 mm

      Wandstärke: 1,8 mm

      Max. Glasstärke: 36 mm

      Anwendungsoptionen

      Fassade mit Abdeckung

      Strukturverglasungssystem

      Zweiseitiges System

      Nach außen öffnende verdeckte Lüftung

      Stahlbewehrungssystem

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-skylight-system-rsk50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit