Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster & Türen RWT67
ASAŞ Fenster & Türen RWT67
ASAŞ Fenster & Türen RWT67
ASAŞ Fenster & Türen RWT67
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster & Türen RWT67

    Das RWT67-Tür- und Fenstersystem ist ein wärmeisoliertes Aluminiumsystem mit einer Einbautiefe von 67,1 mm und verdeckter Flügelöffnung. Die Flügelrahmen sind von außen nicht sichtbar, und auch im geöffneten Zustand ändert sich das Erscheinungsbild nicht. Dank der verstärkten Mittelstrebe ist das System winddruckbeständig. Es sind Varianten mit einer Einbautiefe von 72,1 mm und einer Wandstärke von 1,7/1,6/2 mm erhältlich. Die Wärmedämmung beträgt 24 mm, die maximale Glasstärke 24 mm. Es stehen verschiedene Öffnungsarten zur Verfügung: normales Öffnen, Dreh-Kippen und verdeckte Flügelöffnung.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 67,1 mm

      Lüftungstiefe: 72,1 mm

      Wandstärke: 1,6 / 1,7 / 2 mm

      Max. Glasstärke: 24 mm

      Wärmedämmleiste: 24 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Nach innen öffnend
      *
      *
      Nach außen öffnend
      *
      *
      Unten angeschlagen

      *
      Dreh- und Kippfunktion Öffnen
      *
      *

      Alle Farben eignen sich für die elektrostatische Pulverbeschichtung und die Anodisierung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-and-door-rwt67
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika