Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster & Türen RWT95
ASAŞ Fenster & Türen RWT95
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster & Türen RWT95

    RWT95 ist ein wärmegedämmtes Aluminium-Fenster- und Türsystem mit niedrigen Uw-Werten dank spezieller Dämmstoffe und bietet hohe thermische und statische Leistung. Das Konstruktionsprinzip ermöglicht die Integration einer 54 mm starken Barriere und spezieller Dämmstoffe und gewährleistet so eine hervorragende Wärmedämmung. Dank seiner hohen Wärmedämmleistung ist RWT95 Passivhaus-zertifiziert. Durch die Verwendung der gleichen Beschläge und Verbrauchsmaterialien wie andere Fenstersysteme von ASAŞ profitieren Hersteller von effizienter Produktion und optimierter Lagerhaltung.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 95 mm

      Lüftungstiefe: 105 mm

      Wandstärke: 2 mm

      Max. Glasstärke: 85 mm

      Wärmedämmleiste: 54 mm

      AnwendungsoptionenFensterTür
      Nach innen öffnend**
      Nach außen öffnend**
      Unten angeschlagen
      *
      Dreh- und Kippfunktion Öffnen
      *
      *

      Alle Farben eignen sich für die elektrostatische Pulverbeschichtung und die Anodisierung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-and-door-rwt95
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika