Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster & Türen RWT64
ASAŞ Fenster & Türen RWT64
ASAŞ Fenster & Türen RWT64
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster & Türen RWT64

    Das RWT64-System ist ein wärmegedämmtes Tür- und Fenstersystem mit 64 mm Rahmentiefe und 74 mm Flügeltiefe. Es verfügt über eine Wärmedämmung von 24 mm und eine maximale Glasstärke von 44 mm. Für die Wandstärke stehen Profile mit 1,6/1,8/2 mm zur Verfügung. Das System bietet verschiedene Öffnungsarten: seitlich angeschlagen, Dreh-Kipp-, unten angeschlagen, Dreh-Kipp-, Falt- und Drehflügel. Zusätzlich sind verstärkte Profile für hohe statische Werte sowie Flügelprofile für PVC-Öffnungsbeschläge erhältlich.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 64,2 mm

      Lüftungstiefe: 74,2 mm

      Wandstärke: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Max. Glasstärke: 44 mm

      Wärmedämmleiste: 24 mm

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Nach innen öffnend**
      Nach außen öffnend*
      Unten angeschlagen*
      Dreh- und Kippöffnung**
      Lüftungsöffnung für PVC Zubehör**
      Drehgelenk*
      Neigung & Schiebegelenk**
      Klappgelenk**

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und die Anodisierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-and-door-rwt64
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika