Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster ASWM24
ASAŞ Fenster ASWM24
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster ASWM24

    Das Fenstersystem ASWM24 ist ein nach außen öffnendes Fenstersystem mit Moskitonetz. Es hat eine Rahmen- und Flügeltiefe von 82 mm und eine Profilstärke von 1,8 mm. Das System unterstützt eine maximale Glasstärke zwischen 24 mm und 42 mm und verfügt über eine 24 mm starke Wärmedämmung. Hauptmerkmale des Systems: • Von innen bedienbares Moskitonetzmodul • Im Rahmen integrierter Griff • Nach außen öffnend mit seitlich angeschlagenem Drehflügel und oben angeschlagenem Ausstellfenster • Alternative Eckverbindung (CAL) • Öffnungsset mit Spezialstift
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      • Rahmentiefe: 82 mm
      • Lüftungstiefe: 82 mm
      • Profilstärke: 1,8 mm
      • Max. Glasstärke: 24–42 mm
      • Wärmedämmleiste: 24 mm

      AnwendungsoptionenFenster
      Nach außen öffnendes Drehkippfenster*
      Nach außen öffnendes Klappfenster*


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-aswm24
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika