Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster ASW34
ASAŞ Fenster ASW34
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster ASW34

    ASW34 ist ein Rahmensystem mit minimalen sichtbaren Oberflächen und minimalistischer Wärmedämmung. Es bietet Lösungen für unterschiedliche Nutzungsanforderungen mit Öffnungsoptionen nach innen und außen. Dank seiner hohen Wärmedämmleistung und des minimalistischen Designs sorgt es für Komfort und maximale Helligkeit in Räumen. Mit seinen eleganten und minimalistischen Linien entspricht das System dem Wunsch von Architekten nach Fenstern in Stahloptik und unterstützt Originalität bei der Berücksichtigung moderner Architekturlinien in Sanierungsprojekten.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 82/105 mm

      Lüftungstiefe: 92 mm

      Wandstärke: 2 mm

      Max. Glasstärke: 42 mm

      Wärmedämmleiste: 34 mm mit Styropor

      AnwendungsoptionenFenster
      Nach innen öffnend*
      Nach außen öffnend
      *
      Unten angeschlagen
      *
      Dreh- und Kippöffnung
      *

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-asw34
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika