Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Fenster & Türen RWT75
ASAŞ Fenster & Türen RWT75
ASAŞ Fenster & Türen RWT75
    ASAŞ

    ASAŞ Fenster & Türen RWT75

    Das RWT75-Tür- und Fenstersystem ist ein wärmegedämmtes Aluminiumsystem mit niedrigen Uf-Werten dank spezieller Dämmstoffe und hoher Wärme- und statischer Leistung. Es bietet eine Rahmentiefe von 75 mm, eine Flügeltiefe von 85 mm sowie Wandstärken von 2 mm und 1,4 mm. Die 34 mm starke Wärmedämmung wird durch zusätzliche Dämmstoffe innerhalb der Dämmschicht weiter verbessert. Es stehen verschiedene Öffnungsarten zur Verfügung: seitlich angeschlagen, dreh- und kippbar, unten angeschlagen, dreh- und kippbar sowie nach außen öffnend. Das System umfasst außerdem verstärkte Profile für hohe statische Werte und Flügelprofile, die für PVC-Öffnungsbeschläge geeignet sind.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Rahmentiefe: 75 mm

      Lüftungstiefe: 75/85 mm

      Wandstärke: 1,6 / 2 mm

      Max. Glasstärke: 48 / 58 mm

      Wärmedämmleiste: 34 mm mit Styropor

      AnwendungsoptionenTürFenster
      Nach innen öffnend**
      Nach außen öffnend**
      Unten angeschlagen*
      Nach innen und außen öffnende, flächenbündige Tür*
      Dreh- und Kippfunktion Öffnung**
      Lüftungsöffnung für PVC-Zubehör**


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-window-and-door-rwt75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika