Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp
Archiviert

Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp

4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)

Service: For support of stationary steel pipe risers, cast iron pipe or conduit. This product is not intended for use with hanger rods. For this application, refer to Fig. 40 Riser Clamp.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8). UL, ULC Listed (Sizes 1-1/2" - 8").

Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling, hub or welded lugs on steel pipe. Bolt torques should be per industry standards. Clamp is designed for standard steel pipe O.D. and this must be considered in sizing the riser for other types of piping.

Ordering: Specify pipe size, figure number, name and finish.

Spezifikation
  • Size Range: 3/4" through 24"

    Material: Carbon steel

    Finish: Plain, Hot-Dip Galvanized with Zinc Plated Bolts & Nuts, Epoxy Coated or Painted.

    Maximum Temperature: Plain 650° F, Galvanized and Epoxy 450° F

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfig-261-extension-pipe-or-riser-clamp
  • ProduktfamilieSupport Systems
  • ProduktgruppePipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit