Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3-WAY SERIES BALL VALVE PVC

3-WAY SERIES BALL VALVE PVC

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- 3-WEGE-KUGELHAHN SERIE PVC
- Größen: DN50
- PVC-U-Körper
- Weibliche Lösungsmittelbuchse
- Sitzgelenke aus HDPE
- O-Ringe aus EPDM
- T-Anschluss


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Weibliche Lösungsmittelbuchse
- PVC-U-Körper
- „Antiblock“-System, das ein Blockieren des Balls verhindert.
- Minimaler Druckabfall.
- Geringes Betriebsdrehmoment.
- Beständigkeit gegen viele anorganische Chemikalien.
- O-Ring-Material: EPDM / FPM
- Material der Kugelsitze: HDPE / PTFE

Spezifikation
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, ISO 228-1, ASTM D 2464

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-WAY_SERIES_BALL_VALVE_PVC
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePVC-U
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves