Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BALL VALVE PVC STANDARD SERIES

BALL VALVE PVC STANDARD SERIES

4.8 von 5 Sternen4.8(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- KUGELHAHN PVC STANDARD SERIE
- Größen: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- KUGELHAHN PVC STANDARD SERIE
- PVC-U-Körper
- BSP-Innengewinde
- Kugelsitz aus HPDE
- O-Ringe aus EPDM


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Weibliche Lösungsmittelbuchse
- PVC-U-Körper
- „Antiblock“-System, das ein Blockieren des Balls verhindert.
- Minimaler Druckabfall.
- Geringes Betriebsdrehmoment.
- Beständigkeit gegen viele anorganische Chemikalien.
- O-Ring-Material: EPDM / FPM
- Material der Kugelsitze: HDPE / PTFE


Spezifikation
  • STANDARDS:- Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBALL_VALVE_PVC_STANDARD_SERIES
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeBall
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit