Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- ABSPERRVENTIL INDUSTRIESERIE MIT GETRIEBE
- Größen: DN50-65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
- PP - GR-Körper
- Verbindungen aus EPDM-Perox.
- Edelstahlwelle (AISI 630)
- Scheibe aus PVC-U
- Getriebe


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- PVC-U-Körper.
- Temperaturbereich: 10°C bis 60°C für Dauerbetrieb.
- Minimaler Druckabfall.
- Geringer Wartungsaufwand.
- Beständigkeit gegen viele anorganische Chemikalien.
- Regulierbare Öffnung alle 15° mit Positionshaltung.
- Gute mechanische Festigkeit.
- Nicht benetzte Welle aus verzinktem Stahl.
- Dichtungsmaterial: EPDM / FPM
- Schaftmaterial: Verzinkter Stahl

Spezifikation
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Butterfly valve design regulation - ISO 16136

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBUTTERFLY_VALVE_INDUSTRIAL_SERIES_WITH_GEAR_BOX
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeButterfly
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPP-MD
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit