Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- RÜCKSCHLAGVENTIL SERIE PVC-U FEDER
- Weibliche Lösungsmittelbuchse
- Größen: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- Material: PVC-U-Körper
- Weiblicher Lösungsmittelsockel
- O-Ringe aus EPDM


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Temperaturbereich: 10°C bis 60°C für Dauerbetrieb.
- Dichte: 1,4g/cm3
- Abriebfeste. Gute mechanische Festigkeit.
- Ungiftig und geschmacksneutral. Geeignet für Lebensmittel und Getränke.
- Beständig gegen viele anorganische Chemikalien.
- Beständig gegen die meisten Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen.
- Nicht beständig gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe (Einzelheiten siehe Tabelle zur chemischen Beständigkeit).

Spezifikation
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743, ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Check valve design regulation - ISO 16137:2006

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCHECK_VALVE_PVC_SPRING_SERIES
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePVC-U
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit