Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    BEZEICHNUNG:

    - ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG PVC-U KUGELHAHN [IND] SERIE (PTFE-FPM)

    TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

    - Kugelhahn der Serie [IND] mit umkehrbarem elektrischem Stellantrieb für mehrere Spannungen - Elektronische Drehmomentregelung mit Begrenzung des maximalen Drehmoments - Antikondensations-Heizwiderstand - Automatischer/manueller Hebel mit manueller Übersteuerung - Offene und geschlossene potenzialfreie Kontakte - Betriebsanzeige-LED / Fehler - Gehäuse aus korrosionsbeständigem Polyamid - Betätiger garantiert für 20.000 Zyklen bei einer Einschaltdauer von 75 %



    Spezifikation
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • ProduktfamilieValves
    • ProduktgruppeElectric actuation valves
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit