Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    BESCHREIBUNG: - ELEKTRISCHE ABSPERRVENTIL AUS PVC-U, INDUSTRIELLE SERIE (EPDM)
    TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
    - Absperrklappe der Serie [IND] mit umkehrbarem elektrischem Mehrspannungsantrieb
    - Elektronische Drehmomentregelung mit Begrenzung des maximalen Drehmoments
    - Aktuator garantiert 50.000 Zyklen bei einer Einschaltdauer von 30 %
    - Automatik-/Handhebel, mit Handbetätigung
    - Offene und geschlossene spannungsfreie Kontakte
    - Gehäuse aus korrosionsbeständigem Polyamid



    Spezifikation
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • ProduktfamilieValves
    • ProduktgruppeButterfly
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungButterfly valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit