Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClearLock 656

ClearLock 656

Die Schleusen der Serie ClearLock sind so ausgelegt, dass sie eine Zugangskontrolle sowie eine Steuerung des Durchgangsflusses mit hoher Sicherheit ermöglichen. Dank der auf über 20-jährigen Erfahrung basierenden Auslegung und Haltbarkeit ermöglichen sie eine einfache Integration an prestigeträchtigen Standorten wie Bürogebäuden, Flughäfen, Laboratorien und sensiblen Standorten. Die Schleusen der Serie ClearLock bestehen aus einem Rahmen, einem Gehäuse aus lackiertem Stahl mit Glasfüllungen und gewährleisten eine gute Wärmedämmung und heben sich von ihrer Umgebung ab. Die Schleusen der Serie ClearLock sind motorbetrieben und bidirektional verwendbar. Die Hochsicherheitsschleuse ClearLock umfasst zwei Schiebetüren mit einer Durchgangsbreite von 900 mm und einem Außendurchmesser von 1.450 mm x 1.900 mm.

Spezifikation
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230V single phase, 50/60 Hz, 10A + ground.

    Gear motor Reversible

    Torque limiter Electronic

    Speed setting Programmable

    Passages (excluding activation time of the access control device) 6 persons / min

    Power consumption 200 W

    Weight 1.200 kg depending on glass

    Operating T° from -10° to +55°C

    Max relative humidity 90%, without condensation

    Protection index IP40

    Shock resistance: 

    - IK09 housing

    - BR2 (EN1063) glass

    - P6B (EN 356) glass

    MCBF 1 Mo of cycles or 2 year when respecting recommended maintenance

    MTTR 1 hour

    Conforms to European norms

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClearlock656
  • ProduktfamilieAccess
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)95
  • Breite (Inches)75
  • Tiefe (Inches)59
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)2650
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit